Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Innsats for USB-strømforsyning, 2-kanals Utganger


Type A /type C
Bestillingsnr 2369 00
EAN 4010337075905
PE 1/5
PS 02

Nyhet.

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Egenskaper

  • Lademulighet for opptil to forbrukere samtidig via USB-kabel av typen A og typen C.
  • Egnet som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.

Tekniske data

Ladestrøm:
3000 mA

Nominell spenning
primær:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundær:
5 V (± 5%)

Standby:
≤ 0,15 W

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
+10 °C til +40 °C

Virkningsgrad:
{~>=} 75%

Normkonformt:
DIN EN 60950-1/A2

Leveringsomfang

  • USB-kabel type A følger ikke med ved levering.