Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 relékoblingsinnsats dobbelt


Bestillingsnr 5404 00
EAN 4010337063766
PE 1
PS 02

Nyhet.
Erstatter 0303 00.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

En av de påfølgende artiklene:

Egenskaper

  • Kobling av belysninger og enfasede motorer.
  • Adaptiv nullpunktskobling.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Testdrift for funksjonstesten.
  • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med System 3000 påsats betjeningsmodul dobbelt

  • Kobling av to uavhengige utganger.
  • Tidsfunksjon for utgang a2 kan stilles inn.

Kombinasjon med System 3000 påsats betjeningsmodul

  • Utgang a2 kobler uavhengig av utgang a1, f.eks. for å slå på en vifte avhengig av belysningen, og å slå av med forsinkelse.
  • Innkoblingsforsinkelse for utgang a2 kan stilles inn.
  • Etterløpstid for utgang a2 kan stilles inn.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 til 0,5 W

Koblingsstrøm ohmsk:
10 A (AC1)

Tilkoblingseffekt ved 25 °C per utgang
HV-LED-lamper:
vanl. 500 W
Kompaktlysrør:
vanl. 500 W
Glødelamper:
1500 W
HV-halogenlamper:
1500 W
Gira-Tronic-transformatorer:
1000 W
viklet transformator:
625 VA
Lysrør, ukompensert:
750 VA

Koblingsstrøm motorer:
3 A

Kapasitiv last:
580 VA (70 µF)

Utgang a2
Tidsfunksjon/etterløpstid:
uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Innkoblingsforsinkelse:
uten, 3 min

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +45 °C

Merknader

  • I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektormodul Standard, påsats betjeningsmodul Memory, persienne- og koblingsur Display eller persienne- og koblingsur BT, forholder relékoblingsinnsats dobbelt seg som med en påsats betjeningsmodul.
  • I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektormodul Komfort BT eller tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor påsatt 360°-modul BT, kobler utgang a1 avhengig av lysstyrke og utgang a2 uavhengig av lysstyrke og med tidsforsinkelse ved en eventuell bevegelse.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Relékoblingsinnsats dobbel
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5404 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
333 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Relay switching insert 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5404 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
333 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten