Verktøykasse for PTS-IP-datagrensesnitt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5599 99
5599 99
EAN 4010337064183
PE 1
PS 20
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Verktøy for effektiv og komfortabel oppstart av porttelefonsystemer.
  • For parametrisering av Gira porttelefonsystem i forbindelse med GPA (Gira Projekt Assistent). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
  • Porttelefonsystemer kan parametreres utenfor en byggeplass, og til og med før produktene er utlevert. På stedet skjer oppstarten bekvemt og effektivt ved overføring av prosjektdata i anlegget per nettverkskabel.
  • Oppstartsboksen leveres i en håndterlig, stabil koffert som har alle tilkoblinger parat, og forsyner PTS-IP-datagrensesnittet med strøm.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
AC 230 V~

Tilkoblinger
Nettspenning:
1 x
Nettverk:
1 x RJ45
PT-buss:
1 x

Merknader

  • For parametrering er Gira Project Assistant (GPA) påkrevd, denne kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.

Leveringsomfang

  • PTS-IP-datagrensesnittet (best.nr.: 5500 000), spenningsforsyningen (best.nr.: 5319 00) og tilkoblingsledninger er en del av leveranseomfanget.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger