Innsats vippe-trykknapp 4-dobbel 10 A 250 V~
Lukkekontakt 1-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
4-dobbel
Bestillingsnr 0147 00
1420271
0147 00
1420271
EAN 4010337147008
PE 10
PS 01
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

vippa dob. vippe dob. + sett IP44 vippe dob. piler

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • For dype apparatbokser.
  • Avhengig av tilgjengelighet.