System 3000 bevegelsesdetektormodul 2,20 m Komfort BT

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 5376 01
5376 01
EAN 4010337050261
PE 1
PS 02
renhvit glanset
Bestillingsnr 5376 03
5376 03
EAN 4010337050537
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5376 28
5376 28
EAN 4010337050636
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5376 26
5376 26
EAN 4010337050575
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5376 005
5376 005
EAN 4010337050650
PE 1
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5376 015
5376 015
EAN 4010337087304
PE 1
PS 02
edelstål (lakkert)
Bestillingsnr 5376 600
5376 600
EAN 4010337050674
PE 1
PS 02
 
Erstatter 0671 ...

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes.
  • Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Innstilling av lysstyrkenivået.
  • Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Tidsurfunksjon.
  • Alarmfunksjon.

Tekniske data

Registreringsvinkel:
180°

Lysstyrkeverdi
Kan justeres:
ca. 5 til 500 lux
Fast:
Dagmodus

Følsomhet:
0, 25, 50, 75, 100%

Beskyttelsesklasse
System 55, F100:
IP20
TX_44:
IP44

Etterløpstid:
ca. 10 s til 60 min

Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forover:
maks. 15 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 10 m

Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 10 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 9 m

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
type 10 m

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C
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
Bestillingsnr 537601

RFA, 524 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 537601

IFC, 73 Kb

Laste


Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.937 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Bluetooth app
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr

PDF, 1.458 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Komfort BT
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.937 Kb

Laste


Motion detector top unit 2.20 m Komfort BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5376 ..

PDF, 339 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger