Stikkontakt med jordingsstift 16 A 250 V~, LED-orienteringslys og shutter
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 1172 01
1172 01
EAN 4010337172017
PE 1/5
PS 02
renhvit glanset
Bestillingsnr 1172 03
1172 03
EAN 4010337017202
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 1172 28
1172 28
EAN 4010337172284
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1172 26
1172 26
EAN 4010337172260
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 1172 005
1172 005
EAN 4010337037859
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 1172 015
1172 015
EAN 4010337082910
PE 1/5
PS 02
edelstål (lakkert)
Bestillingsnr 1172 600
1172 600
EAN 4010337032847
PE 1/5
PS 02
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 01/2023.

Egenskaper

Egenskaper

  • Stikkontakt med jordingsstift og innfelt lyslist.
  • De hvite LED-ene lyser nedover. På denne måten får man en indirekte orienteringsbelysning som ikke virker blendende, heller ikke på soverom.
  • Den integrerte skumringsføleren kobler automatisk inn LED-lampen når det skumrer, og ut igjen når det er nok lys.
  • LED-lampen er helt integrert i dekselet, og separat tilkobling er ikke nødvendig.

Tekniske data

Inngangseffekt
Drift:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Standby:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lysstyrke:
0,2 cd

Monteringsdybde:
29 mm

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +40 °C

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

  • Godkjent i henhold til NF C 61-314 (2003).
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1.