Nominell spenning:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
Batteri til fjernkontroll
Monteringshøyde:
ca. 2,20 m til 6,0 m
Registreringsområde:
Ø ca. 20 m
Lysstyrkeverdi:
ca. 5 til 2000 lx
Kan justeres:
ca. 10 s til 30 min
Tilkoblingseffekt ved AC 230 V~ og 35 °C
viklet transformator:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
920 VA
Kapasitiv last:
690 VA (560 µF)
Tilkoblingseffekt ved AC 110 V~ og 35 °C
viklet transformator:
500 VA
Lysrør, ukompensert:
460 VA
Kapasitiv last:
345 VA (560 µF)
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C