Bevegelsesdetektormodul 1,10 m Standard for KNX
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2040 01
4507729
2040 01
4507729
EAN 4010337026808
PE 1/5
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 2040 03
4507730
2040 03
4507730
EAN 4010337026815
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2040 28
4507735
2040 28
4507735
EAN 4010337026839
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2040 26
4507733
2040 26
4507733
EAN 4010337026846
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 2040 005
4507902
2040 005
4507902
EAN 4010337037217
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 2040 015
2040 015
EAN 4010337082965
PE 1/5
PS 06
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 2040 600
4507736
2040 600
4507736
EAN 4010337033059
PE 1/5
PS 06
 
Erstatter KNX bevegelsesmelder0880 ..

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopling 3.
  • Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
  • Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
  • Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
  • Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
  • Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
  • Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • En funksjonsblokk kan konfigureres.
  • Funksjonsområde for anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder" kan konfigureres.
  • Funksjonsområdet har to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
  • Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
  • Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) under drift med lokal betjening eller via kommunikasjonsobjekt med lokal betjening på flere bevegelsesdetektorer for KNX via tastsensor for KNX eller visualisering.
  • Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
  • Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
  • Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 32 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 19 m

Registreringsvinkel:
180°

Lysstyrkesensor
Måleområde:
ca. 1 til 1000 lx

Kapslingsgrad
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
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
Bevegelsesdetektor Komfort, Standard 1,10 m
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.166 Kb

Laste


Bevegelsesdetektor Standard 1,10 m / 2,20 m
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.2

Bestillingsnr 2040 ..
2041 ..

ZIP, 521 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Motion detector Comfort, Standard 1.10 m
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.168 Kb

Laste


Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2040 ..
2041 ..

PDF, 11.143 Kb

Laste


Motion detector Standard 1.10 m / 2.20 m
Product database

from ETS4.2

Bestillingsnr 2040 ..
2041 ..

ZIP, 521 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger