Tronic-trafo med integrert 1 – 10 V styreenhet 20 – 105 W
20 – 105 W

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
20 – 105 W
Bestillingsnr 0359 00
6630112
0359 00
6630112
EAN 4010337359005
PE 1
PS 02
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2021.

Egenskaper

Egenskaper

  • Med dette apparatet kan LV halogenlamper (12 V) styres via et integrert D1 – 10 V-grensesnitt.
  • Aktiveringen skjer via en 1 – 10 V-styreenhet, f.eks. innsats potensiometer for 1–10 V-grensesnitt.
  • Apparatet består av en Tronic-transformator-effektdel og 1 – 10 V-påsatsen.
  • Overbelastnings- og overtemperaturvern.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Med skrueklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning Tronic-transformator
primær:
AC 230/240 V, 50 Hz
sekundær:
AC 11,7 V, 40 kHz

Tilkoblingseffekt:
20 til 105 W

Ledningslengde sekundær:
maks. 2 m

1 – 10 V grensesnitt
Styrespenning:
1 til 10 V
Styrestrøm:
maks. 0,8 mA

Galvanisk separasjon
1 til 10 V:
2 kV basisisolasjon

Omgivelsestemperatur:
maks. +50 °C

Mål i mm

B 216 H 42 T 32

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Tronic-trafo med integrert 1-10 V styreenhet
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0359 00

PDF, 112 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Tronic transformer with integrated 1-10 V control device
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0359 00

PDF, 108 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger