Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Tronic-trafo flat konstruksjon 35 – 105 W
35 – 105 W


35 – 105 W
Bestillingsnr 0346 00
6630113
EAN 4010337346005
PE 10
PS 04

Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2021.

Valgfritt tilbehør

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50/60 Hz
sekundær:
AC 11,8 V, ca. 40 kHz

Tilkoblingseffekt:
35 til 105 W

Ledningslengde sekundær:
maks. 2 m

Omgivelsestemperatur:
maks. +50 °C