Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 2000 Uni LED-dimmeinnsats (touchdimmer)


3 – 420 W/VA
Bestillingsnr 2385 00
1400060
EAN 4010337017790
PE 1/5
PS 02

Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2020.
Erstatningsartikkel: System 3000 universal-LED-dimmeinnsats Komfort 5401 00

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
Påsatser kobling og dimming

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Uni LED-dimmeinnsats for kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,5 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
type 3 inntil 200 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W
Glødelamper:
20 til 420 W
HV-halogenlamper:
20 til 420 W
Gira-Tronic-transformatorer:
20 til 420 W
elektronisk transformator med NV-LED:
type 20 inntil 100 W
viklet transformator:
20 til 420 VA
viklet transformator med NV-LED:
type 20 inntil 100 VA

Underenheter
Mekaniske trykkbrytere uten lys:
ubegrenset
Underenhetinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetinnsats 3-tråds:
5

Ledningslengde
Underenhet:
Maks. 100 m
Last:
Maks. 100 m

Monteringsdybde:
22 mm

Omgivelsestemperatur:
+5 °C til +45 °C

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.
  • I kombinasjon med effektmoduler skal ingen HV-LED-lamper eller kompakte lysrør tilkobles.
  • Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
Kompensasjonsmodul LED
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2375 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
752 Kb

Uni LED-dimmeinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2385 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
839 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Compensation module LED
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2375 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
751 Kb

Universal LED dimming insert
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2385 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
841 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten