Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 påsatt bevegelsesdetektormodul 2,20 m Komfort BT
System 55


kremhvit glanset
Bestillingsnr 5376 01
EAN 4010337050261
PE 1
PS 02

renhvit glanset
Bestillingsnr 5376 03
EAN 4010337050537
PE 1
PS 02

antrasitt
Bestillingsnr 5376 28
EAN 4010337050636
PE 1
PS 02

aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5376 26
EAN 4010337050575
PE 1
PS 02

svart matt
Bestillingsnr 5376 005
EAN 4010337050650
PE 1
PS 02

edelstål (lakkert)
Bestillingsnr 5376 600
EAN 4010337050674
PE 1
PS 02

Erstatter 0671 ...

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes.
  • Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul.

Funksjoner med Gira Bluetooth-appen

  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke kombinert med en dimmeinnsats.

Tekniske data

Registreringsvinkel:
180°

Lysstyrkeverdi
Kan justeres:
ca. 5 til 500 lux
Fast:
Dagmodus

Følsomhet:
0, 25, 50, 75, 100%

Beskyttelsesklasse
System 55, F100:
IP20
TX_44:
IP44

Etterløpstid:
ca. 10 s til 60 min

Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forover:
maks. 15 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 10 m

Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 10 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 9 m

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
type 10 m

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C
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
Revit fil

Laste
Bestillingsnr
537601
Filformat
RFA
Filstørrelse
524 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
537601
Filformat
RFA
Filstørrelse
73 Kb

Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5374 ..
5376 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.929 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
537601
Filformat
RFA
Filstørrelse
524 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
537601
Filformat
RFA
Filstørrelse
73 Kb

Gira Bluetooth app
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.458 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Komfort
Operating instructions

User manual.

Laste
Bestillingsnr
5374 ..
5376 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.928 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten