Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m Standard
System 55


kremhvit glanset
Bestillingsnr 5373 01
EAN 4010337049692
PE 1
PS 02

renhvit glanset
Bestillingsnr 5373 03
EAN 4010337049708
PE 1
PS 02

antrasitt
Bestillingsnr 5373 28
EAN 4010337049838
PE 1
PS 02

aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5373 26
EAN 4010337049715
PE 1
PS 02

svart matt
Bestillingsnr 5373 005
EAN 4010337049845
PE 1
PS 02

edelstål (lakkert)
Bestillingsnr 5373 600
EAN 4010337049999
PE 1
PS 02

Erstatter 1300 ...

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul.

Tekniske data

Registreringsvinkel:
180°

Lysstyrkeverdi
Kan justeres:
ca. 5 til 500 lux
Fast:
Dagmodus

Følsomhet:
25, 50, 75, 100%

Beskyttelsesklasse
System 55, F100:
IP20
TX_44:
IP44

Etterløpstid:
ca. 2 min fast

Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 32 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 19 m

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsområdet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektormodul påsats 2,20 m.

Leveringsomfang

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
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
Revit fil

Laste
Bestillingsnr
537301
Filformat
RFA
Filstørrelse
456 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
537301
Filformat
RFA
Filstørrelse
26 Kb

Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5373 ..
5375 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.785 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
537301
Filformat
RFA
Filstørrelse
456 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
537301
Filformat
RFA
Filstørrelse
26 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard
Operating instructions

User manual.

Laste
Bestillingsnr
5373 ..
5375 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.785 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten