Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

System 3000 persienne- og koplingsur BT System 55


kremhvit glanset
Bestillingsnr 5367 01
EAN 4010337027508
PE 1
PS 02

renhvit glanset
Bestillingsnr 5367 03
EAN 4010337027522
PE 1
PS 02

antrasitt
Bestillingsnr 5367 28
EAN 4010337027546
PE 1
PS 02

aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5367 26
EAN 4010337027515
PE 1
PS 02

svart matt
Bestillingsnr 5367 005
EAN 4010337058809
PE 1
PS 02

edelstål
Bestillingsnr 5367 600
EAN 4010337027553
PE 1
PS 02

Erstatter 1308 .., 1309 .., 0385 ...

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Vippe dobbel uten påtrykk

Egenskaper

  • Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Betjening og programmering med mobilt sluttapparat (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth med Gira Bluetooth-appen.
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds.

Funksjoner på påsatsen

  • Betjening av avskjerminger og belysning.
  • Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen.
  • Aktivere/deaktivere automatisk drift.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats.
  • Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI-Power-styreenhet.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.

Funksjoner med Gira Bluetooth-appen

  • Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
  • Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
  • Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
  • For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
  • Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
  • Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon).
  • Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
  • Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
  • Tilfeldighetsfunksjon.
  • Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
  • Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig (fra Release 2 av appen).
  • Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid, en lamelleomstyringstid.
  • Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
  • Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.
  • Ekstratilbehør: Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth er solskjermings- og skumringsfunksjonen mulig.

Tekniske data

Gangnøyaktighet
per måned:
± 10 s

Girreserve:
ca. 4 t

Radiofrekvens:
2,402 til 2,480 GHz

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
type 10 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira Bluetooth-appen blir klokkeslettet aktualisert.
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
Revit fil

Laste
Bestillingsnr
536701
Filformat
RFA
Filstørrelse
476 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
536701
Filformat
RFA
Filstørrelse
16 Kb

Persienne- og koblingsur BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5367 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
214 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
536701
Filformat
RFA
Filstørrelse
476 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
536701
Filformat
RFA
Filstørrelse
16 Kb

Blind timer and timer BT
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5367 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
215 Kb

Gira Bluetooth app
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.458 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.415 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten