Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Gira Control 9 Client 2


Bestillingsnr 2097 00
EAN 4010337029267
PE 1
PS 05

Erstatter Gira Control 9, 2078 00.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Gira Control 9 Client 2 er en visnings- og betjeningsenhet for tilkobling til Gira HomeServer eller Gira FacilityServer. Det energisparende apparatet er PC-basert og har en TFT-berøringsskjerm med LED-bakgrunnsbelysning og bildediagonal på 22,86 cm (9") (oppløsning på 1024 x 600 px).

Egenskaper

  • Visualisering og betjening av funksjoner i bygningens tekniske installasjoner i forbindelse med Gira HomeServer og/eller Gira FacilityServer eller eNet Server.
  • Egnet som svarapparat (med PTS-IP-gateway) i porttelefonanlegg.
  • Visning av e-post.
  • Gjengivelse av lydsignaler.

Apparategenskaper

  • PC med berøringsskjerm.
  • Integrert nettadapter.
  • Integrert høyttaler.
  • Integrert mikrofon.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 110 til 230 V

Inngangseffekt
Drift:
maks. 20 W
Display av:
maks. 8 W
Standby:
maks. 1 W

Systeminformasjon
Prosessor::
INTEL® Atom™ E3825 dual-core 1,33 GHz
Masseminne:
16 GB
RAM:
2 GB
L2 Cache:
1 MB
Operativsystem:
Microsoft® Windows® Embedded POSReady 7 x86 (32 Bit)

Tilkoblinger
USB 1.1/2.0 type A:
2 x bak, 1 x foran
Kortspor:
1 x SDHC, opptil 32 GB
Nettverk:
1 x RJ45, 10/100 Mbit
Audio:
1 x Line In, 1 x Line Out (stereo)

Visning
Oppløsning:
WVGA, 1024 x 600 px
Antall farger:
16,7 M

Omgivelsestemperatur
Drift:
0 °C til +40 °C
Oppbevaring:
-10 °C til +70 °C

Relativ luftfuktighet
ved +40 °C:
10 til 85 % R F, ingen kondens

Merknader

  • Kan brukes som svarapparat med PTS-IP-gateway.
  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Etter hvert finner man mer enn 200 app-er der, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Gjør deg nå kjent med anvendelser for Gira Control 9 Client.
    www.appshop.gira.de.

Mål i mm

B 268 H 220 T 65
Byggehøyde: B - H 16 T -
Byggehøyde for ettermonteringsvariant med adapterramme : B - H 28 T -

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
209700
Filformat
RFA
Filstørrelse
424 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
209700
Filformat
RFA
Filstørrelse
19 Kb

Gira Control 9 Client 2
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2097 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
628 Kb

Gira Control 9 Client 2
Bruksanvisninger

Laste inn grensesnittdesign for Expert-programvaren på nytt

Laste
Bestillingsnr
2097 00
Filformat
ZIP
Filstørrelse
16.141 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
209700
Filformat
RFA
Filstørrelse
424 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
209700
Filformat
RFA
Filstørrelse
19 Kb

Gira Control 9 Client 2
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2097 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
627 Kb

Gira Control 9 Client 2
Software

Instructions and software Delayer.exe

Laste
Bestillingsnr
2097 00
Filformat
ZIP
Filstørrelse
80 Kb

Gira Control 9 Client 2
Operating instructions

Reloading interface design for the Expert software

Laste
Bestillingsnr
2097 00
Filformat
ZIP
Filstørrelse
16.141 Kb

Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2068 00
2078 00
2088 00
2097 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
146 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten