Nominell spenning:
DC 12 V +10 %
Nominell spenning:
AC 24 V +10 %
Tilkoblinger:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spenningsforsyning (DC)
Bildeopptaker:
1/3“ progressiv-scan CMOS
Objektiv:
2,8 til 12 mm; Vario-fokal-objektiv
Oppløsning:
720p25, 720p30
Horisontal blikkvinkel:
28° til 78°
Omkobling dag/natt:
Elektromekanisk IR-Cut-filter
Electronic-shutter-regulering:
1/25 til 1/50 000 s
Kamerastyring:
On-Screen-Display (OSD)
Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +60 °C