Eksternt kamera

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 1220 00
1220 00
EAN 4010337100058
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Eksternt kamera for montering på vegg og i tak, med variabelt objektiv, integrert IR LED-belysning og automatisk hvittbalansering.
  • Kameraet kan monteres hvor som helst i inngangsområdet, og integreres i Gira porttelefonsystem via PTS-kameragateway.
  • Lysømfintlig chipsett for klare bilder når lysforholdene er dårlige
  • Justerbare IR LED-er for videoovervåking i komplett mørke.
  • Easy Plug kameramodul og monteringsplate for enkel og rask installasjon.
  • En ytterligere videoutgang for tilkobling av en skjerm under drift.
  • Kameramodulen kan justeres i tre akser.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 12 V +10 %

Nominell spenning:
AC 24 V +10 %

Strømforbruk
DC 12 V:
maks. 450 mA
AC 24 V:
maks. 5 mA

Tilkoblinger:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spenningsforsyning (DC)

Kamera
Bildeopptaker:
1/3“ progressiv-scan CMOS
Type:
Vario Dome
Objektiv:
2,8 til 12 mm; Vario-fokal-objektiv
Oppløsning:
720p25, 720p30
Horisontal blikkvinkel:
28° til 78°

Omkobling dag/natt:
Elektromekanisk IR-Cut-filter

Electronic-shutter-regulering:
1/25 til 1/50 000 s

Kamerastyring:
On-Screen-Display (OSD)

Motlyskompensasjon:
DWDR

Digital zoom:
Ja

Video-system:
HD-TVI

Min. belysning
Dag:
0,1 Lux
S/W:
0,001 lx
IR-modus:
0 lx (F2,0)

IR LED:
24 LED

IR rekkevidde:
20 m

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +60 °C

Beskyttelsesklasse:
IP66

Luftfuktighet:
maks. 90%

Vekt:
ca. 950 g

Mål i mm

Eksternt kamera: Ø 143 H 125

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefon-konfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør anlegg av forskjellig type og størrelse: fra enmanns- og flermannsboliger til hele boliganlegg. Fra enkle audioanlegg via videoanlegg til integrering i et datanettverk. Gira porttelefon-konfigurator er et betjeningsvennlig online-verktøy, som gjør den individuelle konfigureringen av slike anlegg til en fornøyelse – for huseiere og forvaltere, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Nedlasting (en)


External Camera
Installation instructions

Hole template

Bestillingsnr 1220 00

PDF, 89 Kb

Laste


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I02)

Bestillingsnr 1220 00

PDF, 1.167 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger