Gira Keyless In fingeravtrykksleser


hvit glanset
Bestillingsnr 2617 03
EAN 4010337035602
PE 1
PS 10

hvit silkematt
Bestillingsnr 2617 27
EAN 4010337035671
PE 1
PS 10

antrasitt
Bestillingsnr 2617 28
EAN 4010337035589
PE 1
PS 10

farge aluminium
Bestillingsnr 2617 26
EAN 4010337035596
PE 1
PS 10

svart matt
Bestillingsnr 2617 005
EAN 4010337037132
PE 1
PS 06

Edelstål (lakkert)
Bestillingsnr 2617 600
EAN 4010337035688
PE 1
PS 10

Nyhet.
Svart matt. Nyhet.

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 
Ved bruk av porttelefonsystem

Egenskaper

  • Montasje i en apparatboks.
  • Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem.
  • Ved bruk som frittstående enhet benyttes de integrerte potensialfrie relékontaktene for koblinger, f.eks. for døråpner med egen spenningsforsyning (f.eks. vanlig ringeklokketransformator).
  • Igangkjøring med direktekonfigurasjon uten PC eller programmeringsprogramvare.

Inn-/utganger

  • Koblingskontakt: To releer med potensialfrie omkoblerkontakter, kan belastes med AC/DC 24 V / 1,6 A.
  • To tilkoblinger for spenningsforsyning.
  • Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk system for adgangskontroll, basert på den nye generasjonen av teknologi for flateskanning.
  • Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
  • Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
  • Sjekk av fingeravtrykk
  • Fingeravtrykksleseren kan administrere opp til 99 forskjellige fingeravtrykk.
  • Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (bare det øverste hudlaget er skadet).
  • Personsikkerhet med kryptering.
  • Rask reaksjonstid fra fingeren legges på til frigivelse:
    opp til 30 lagrede fingre ca. 1 s,
    opp til 99 lagrede fingre ca. 3 s.
  • Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
  • 360°-pålegging av fingeren er mulig.
  • Tilstandsvisning med trefarget LED for visuell signalisering under programmering og under betjening.
  • Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
  • Kvitteringstone signaliserer til bruker eller installatør.
  • Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med relémodul i porttelefonsystemet.
  • De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes ulike fingre, f.eks. tommel: Aktivering av døråpner; pekefinger: Kobling av utebelysningen.

Inn-/utganger

  • Kontaktlist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske data

Beskyttelsesklasse
System 55, Gira E22, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Spenningsforsyning
fra strømforsyning for porttelefon:
DC 24 V ±10 %
fra porttelefonsystem:
DC 26 V ± 2 V

Relé
Antall:
2
Kontakt:
1 veksler potensialfri
Maks. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Tilkoblinger
Tilkoblingskabel for porttelefon:
1 x kontaktlist
Relé:
à 3 skruklemmer
Tilleggsforsyning:
2 x skruklemme

ESD-motstand:
inntil 15 kV

Monteringsdybde:
33 mm

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +70 °C

Merknader

  • Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
  • Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.
  • Kan integreres i Profil 55.
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
Fingeravtrykksleser
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Laste
Bestillingsnr
2617 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
301 Kb

Fingeravtrykksleser
Bruksanvisninger

Tips til brukeren

Laste
Bestillingsnr
2617 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
97 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Fingerprint reader
Operating instructions

Operating instructions

Laste
Bestillingsnr
2617 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
270 Kb

Fingerprint reader
Operating instructions

Operating information for users

Laste
Bestillingsnr
2617 ..
Filformat
PDF
Filstørrelse
81 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten