Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Jordfeilstikkontakt 30 mA med klapplokk, shutter


hvit
Bestillingsnr 2677 30
EAN 4010337028925
PE 1
PS 03

Erstatter 0477 30.

Egenskaper

  • Jordfeilstikkontakten er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig jordfeilstrømutløsning i tråd med VDE 0664.
  • Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

Merkespenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Merkestrøm:
16 A

Merkefeilstrøm:
30 mA

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +40 °C

Merknader

  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) iht. IEC 60884-1.
  • Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.
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
267730
Filformat
RFA
Filstørrelse
564 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
267730
Filformat
IFC
Filstørrelse
16 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten