Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Hastighetsregulator med dreieutkobling og tekstfelt 0,1 – 1,6 A


grå
Bestillingsnr 0314 30
EAN 4010337314301
PE 1
PS 02

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

  • Med overtemperaturvern.
  • Automatisk ny start etter avkjøling.
  • Med koblingsutgang for lamellstyring eller kobling av ohmsk last.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Nominell strøm:
0,1 til 2,1 A

Motorstrøm:
maks. 2,5 A

Lamellstrøm:
maks. 2,5 A

Omgivelsestemperatur:
+5 °C til +25 °C

Leveringsomfang

  • Sikring følger med ved levering.
  • Blankt tekstskilt følger med.
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
Turtallsregulatorinnsats med dreieutkoblingsbryter
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
0314 00
0314 30
Filformat
PDF
Filstørrelse
358 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Speed adjuster insert with 2-way turn-off switch
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
0314 00
0314 30
Filformat
PDF
Filstørrelse
357 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten