Brukes til bufring av KNX-systemspenningen i kombinasjon med den avbruddsfrie spenningsforsyningen 640 mA.
Maksimalt to blygelbatterier kan kobles parallelt til spenningsforsyningen.
Tekniske data
Nominell spenning:
DC 12 V
Batterikapasitet:
12 Ah
Vekt:
4,2 kg
Merknader
Basisledningssettet må brukes ved tilkobling av et blygelbatteri til KNX-spenningsforsyningen. Ved tilkobling av to blygelbatterier brukes basisledningssettet til det ene batteriet og utvidelsesledningssettet til det andre.
Vedlikeholdsfritt med lukket konstruksjon i henhold til EN 50014/VDE 0170/0171 del 1/5.78.
Mål i mm
B 151
H 94
T 98
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.