KNX kombiaktuator persienne og oppvarming

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 2164 00
2164 00
EAN 4010337075936
PE 1
PS 06
 
Utgående artikkel. Leveres til lageret er tomt.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
  • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
  • Begrensning av telegramfrekvens.
  • Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
  • Dimme-funksjon: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
  • Funksjonen verdigiver og underenhet for lysscene: Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, underenhet for lysscene med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.
  • Kombimodulen for persienne og oppvarming er en kombinasjon av en persiennemodul med en varmemodul og har tre binaerinnganger som i leveringstilstand kan brukes til å styre den tilkoblede persiennen, rullegardinen eller markisen, eller det tilkoblede ventilasjonsspjeldet.
  • Driftsmodusen kan parametreres: persienner, rullegardiner, markiser eller ventilasjonsspjeld.
  • Avskjermingsfunksjonstidene kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
  • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
  • Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
  • Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.
  • Integrering i komplekse skyggestyringer, alternativt med varme-/kjøleautomatikk og tilstedeværelsesfuksjon.
  • Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.
  • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
  • Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.
  • Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
  • Minnefunksjon for lysscener.
  • Utgang, kan aktiveres ved hjelp av en kontrollverdi (1 bit eller 1 byte).
  • Statustilbakemelding (1 bit eller 1 byte) automatisk eller på leseforespørsel.
  • Ventilaktivering (spenningsløs åpen/lukket) kan parametreres.
  • Sommer- eller vintermodus kan velges via et objekt.
  • Syklisk overvåking av innstillingsverdien. Hvis et telegram om kontrollverdi uteblir i løpet av en overvåkingstid, skifter utgangen til nøddrift, og en alarmmelding blir sendt.
  • Hver utgang kan låses i en tvangsposisjon (tvangsstilling). Forskjellige verdier for sommer- og vinterdrift er mulig.
  • Egenskaper ved gjenopprettelse av og svikt på busspenningen kan parametreres separat for hver utgang.
  • Overlast- eller kortslutningsmelding kan stilles inn via et objekt.
  • Styring av aktuatorene i koblingsdrift eller PBM-drift.
  • Beskyttelsesfunksjon mot fastsittende ventil.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

KNX Medium:
TP1-64 (fra indeks I02 TP1-256)

Nominell spenning:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Persienneutgang
Koblingsstrøm:
3 A / AC 1
Motorer AC 230 V:
600 VA

Varmeutgang
Koblingskontakt:
Triac
Koblingsstrøm:
5 til 25 mA
Antall aktuatorer per utgang:
maks. 2

Antall innganger:
3 x potensialfri

Merknader

  • Montering i apparatboks (anbefaling: elektronikkboks fra Kaiser). Innfelt, Kaiser bestillingsnr.: 1068-02, hulvegg, Kaiser bestillingsnr.: 9062-94, halogenfri, Kaiser bestillingsnr.: 9062-74.
  • Utgangene kobles til via en fleksibel ca. 20 cm lang ledning.
  • Binærinngangene og KNX-bussen kobles til via en 6-tråds ca. 30 cm lang tilkoblingsledning som kan forlenges til maks. 5 m.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Mål i mm

48 51 28
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
Kombiaktuator persienne og oppvarming
Produktdatabase

fra ETS3.0d

Bestillingsnr 2164 00

VD4, 307 Kb

Laste


Kombiaktuator, Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt, Varmeaktuator 1-kanal innfelt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.141 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Combination actuator blind and heating
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2164 00

PDF, 6.470 Kb

Laste


Combination actuator blind and heating
Product database

Product database from ETS2, 308 kbytes.

Bestillingsnr 2164 00

VD2, 308 Kb

Laste


Combination actuator blind and heating
Product database

from ETS3.0d

Bestillingsnr 2164 00

VD4, 307 Kb

Laste


Combination actuator, Blind actuator, Heating actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.143 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger