Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

KNX Universal-dimmemodul
50 – 210 W/VA


Innfelt
Bestillingsnr 1058 00
4547267
EAN 4010337010661
PE 1/5
PS 06

Utgående artikkel. Kan leveres til 09/2021.
Erstatningsartikkel 5065 00.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
  • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
  • Begrensning av telegramfrekvens.
  • Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
  • Dimme-funksjon: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
  • Funksjonen verdigiver og underenhet for lysscene: Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, underenhet for lysscene med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.
  • Universal-dimmemodul med to binærinnganger.
  • Potensialfrie kontakter kan kobles til de to binærinngangene.
  • De to inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre.
  • Fra fabrikk er inngangene tilordnet dimmemodulen slik at betjening er mulig uten programmering.
  • Kobling og dimming av lyskilder.
  • Innkoblings- og dimmeegenskapene kan stilles inn via parametere.
  • Tilbakemelding om koblingstilstanden og lysstyrkeverdien.
  • Tidsdimmer og inn- og utkobling som skåner lampene kan parametreres.
  • Dimme opp eller aktivere lysstyrkeverdier.
  • Forsinket utkobling ved underskridelse av en utkoblingslysstyrke er mulig.
  • Kortslutningsmelding og melding om svikt ved last er mulig.
  • Lysscenedrift er mulig.
  • Sperring kan aktiveres via et objekt med parametrerbar lysstyrkeverdi ved begynnelsen og slutten av sperringen.
  • Dimmeraktuatorens egenskaper etter at busspenningen er gjenopprettet kan stilles inn.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

KNX Medium:
TP256

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
50 til 210 W
Glødelamper:
50 til 210 W
HV-halogenlamper:
50 til 210 W
viklet transformator:
50 til 210 VA
Tronic-trafo:
50 til 210 W
ohmsk-induktiv:
50 til 210 VA
ohmsk-kapasitiv:
50 til 210 W
kapasitiv-induktiv:
ikke tillatt

Antall innganger:
2 x potensialfri

Merknader

  • Montering i apparatboks (anbefaling: elektronikkboks fra Kaiser). Innfelt, Kaiser bestillingsnr.: 1068-02, hul vegg, Kaiser bestillingsnr.: 9062-94, halogenfri, Kaiser bestillingsnr.: 9062-74.
  • Utgangene kobles til via en fleksibel ca. 20 cm lang ledning.
  • Binærinngangene og KNX-bussen kobles til via en 6-tråds ca. 30 cm lang tilkoblingsledning som kan forlenges til maks. 5 m.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Mål i mm

48 51 28
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
Universal-dimaktuator UP
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
1058 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
371 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

One-channel universal dimming actuator FM
Technical Documentation

Technical documentation.

Laste
Bestillingsnr
1058 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
345 Kb

One-channel universal dimming actuator FM
Product database

Product database from ETS2

Laste
Bestillingsnr
1058 00
Filformat
VD2
Filstørrelse
71 Kb

One-channel universal dimming actuator FM
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
1058 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
367 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten