Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

KNX relémodul 1-kanals 16 A


Innfelt
Bestillingsnr 1059 00
4547224
EAN 4010337010678
PE 1
PS 06

Utgående artikkel. Kan leveres til 06/2021.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
  • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
  • Begrensning av telegramfrekvens.
  • Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
  • Dimme-funksjon: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
  • Funksjonen verdigiver og underenhet for lysscene: Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, underenhet for lysscene med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.
  • Relémodul 1-kanals innfelt med to binærinnganger. Potensialfrie kontakter kan kobles til de to binærinngangene. De to inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre.
  • Fra fabrikk er inngang "1" tilordnet relémodulen, slik at betjening er mulig uten programmering.
  • Utgang kan parametreres som lukkekontakt eller åpningskontakt.
  • Valg av foretrukket posisjon ved svikt på busspenning og når busspenningen er gjenopprettet.
  • Inn-/utkoblingsforsinkelse eller tidskoblingsfunksjon kan stilles inn.
  • Utgang med tre objekter: kobling, tilbakemelding uten tilleggsfunksjon (tilordning, sperrefunksjon eller tvangsstilling).
  • Tilbakemeldingsobjekt kan inverteres:

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

KNX Medium:
TP1-64

Nominell spenning:
AC 250 V, 50/60 Hz

Koblingsstrøm:
16 A

Relékontakt:
1 x lukkekontakt uten potensial

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
2500 W
HV-halogenlamper:
2200 W
viklet transformator:
1000 VA
Gira Tronic-trafo:
1000 W
Kapasitiv last:
10 A, maks. 105 µF

Antall innganger:
2 x potensialfri

Merknader

  • Montering i apparatboks (anbefaling: elektronikkboks fra Kaiser). Innfelt, Kaiser bestillingsnr.: 1068-02, hul vegg, Kaiser bestillingsnr.: 9062-94, halogenfri, Kaiser bestillingsnr.: 9062-74.
  • Utgangene kobles til via en fleksibel ca. 20 cm lang ledning.
  • Binærinngangene og KNX-bussen kobles til via en 6-tråds ca. 30 cm lang tilkoblingsledning som kan forlenges til maks. 5 m.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Mål i mm

48 51 28
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
Koplingsaktuatorer enkel 16A / dobbel 6A
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
1057 00
1059 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
340 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Switch actuators flush mounted / 1-gang 16 A, 2-gang 6 A
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
1057 00
1059 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
340 Kb

Switching actuator, 1-gang, 16 A
Technical Documentation

Technical documentation.

Laste
Bestillingsnr
1059 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
253 Kb

Switching actuator, 1-gang, 16 A
Product database

Product database from ETS2

Laste
Bestillingsnr
1059 00
Filformat
VD1
Filstørrelse
188 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten