Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Gira Control 19 Client 2


Bestillingsnr 2068 00
4506605
EAN 4010337022367
PE 1
PS 05

Erstatter 2088 00.

Nødvendig tilbehør

Gira Control 19 Client er en visnings- og betjeningsenhet for tilkobling til Gira HomeServer eller Gira FacilityServer. Apparatet er PC-basert og har en TFT-berøringsskjerm med bildediagonal på 47 cm (19″).

Egenskaper

  • Visualisering og betjening av funksjoner i bygningens tekniske installasjoner i forbindelse med Gira HomeServer og/eller Gira FacilityServer.
  • Visning av e-post.
  • Gjengivelse av lydsignaler.
  • Egnet som svarapparat (med PTS-IP-gateway) i porttelefonanlegg.

Apparategenskaper

  • PC med berøringsskjerm.
  • Integrert nettadapter.
  • Integrert høyttaler.
  • Integrert mikrofon.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 220 til 240 V ~, 50 Hz

Inngangseffekt
Maks. (100 % CPU):
maks. 24 W
Standby:
ca. 1,1 W

Systeminformasjon
Prosessor::
INTEL® Atom E3825 Dual Core 1,33 GHz
Harddisk:
64 GB SSD
RAM, DDR3L-1066 SO-DIMM:
4 GB
L2 Cache:
1 MB
Operativsystem:
Windows™ embedded Standard 7

Tilkoblinger:
USB 2.0 type A:
2 x foran, 2 x nede
(servicegrensesnitt)

Tilkoblinger
Kortspor:
1 x SDHC, opptil 32 GB
Gigabit-LAN:
1 x RJ45

Visning
Oppløsning:
WXGA (1366x768)
Antall farger:
16,7 M

Omgivelsesbetingelser for drift
Tillatt temperaturområde:
0 °C til +40 °C
Tillatt relativ fuktighet:
10 til 85 % r. F., ikke kondens.

Omgivelsesbetingelser for lagring og transport
Tillatt temperaturområde:
-20 °C til +60 °C
tillatt relativ fuktighet
opptil +40°C:
10 til 85 % r. F., ikke kondens.
tillatt relativ fuktighet
fra og med +40°C:
10 til 39 % r. F., ikke kondens.

Merknader

  • Kan også monteres i eksisterende Gira/Pro-face ServerClient 15 apparatbokser.
  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Bruksområder:
    • Drift i stasjonær omgivelse.
    • Drift kun under omgivelsesbetingelser som er i samsvar med spesifikasjonene angående temperatur, fuktighet, støv, vibrasjon osv.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Etter hvert finner man mer enn 200 app-er der, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Gjør deg nå kjent med anvendelser for Gira Control 19 Client 2.
    www.appshop.gira.de.

Mål i mm

B 546 H 330
Byggehøyde: B - H 15

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
206800
Filformat
RFA
Filstørrelse
520 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
206800
Filformat
RFA
Filstørrelse
14 Kb

Gira Control 19 Client 2
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Laste
Bestillingsnr
2068 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.457 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Revit fil

Laste
Bestillingsnr
206800
Filformat
RFA
Filstørrelse
520 Kb

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
206800
Filformat
RFA
Filstørrelse
14 Kb

Gira Control 19 Client 2
Operating instructions

Installation and Operating Instructions

Laste
Bestillingsnr
2068 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.502 Kb

Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2068 00
2078 00
2088 00
2097 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
146 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten