Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

KNX universal-brytergrensesnitt 4-kanals


Bestillingsnr 1119 00
4547040
EAN 4010337119005
PE 1/5
PS 06

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Binærinnganger for innfelt montering, kan brukes i dyp apparatboks (60 mm dyp) bak konvensjonell bryter/trykkbryter, for tilkobling av potensialfrie kontakter. Koblingsprosessene til potensialfrie kontakter konverteres til KNX-telegrammer. Inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. Inngangene kan parametreres som utganger (maks.2 mA).

Egenskaper

  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
  • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
  • Begrensning av telegramfrekvens.
  • To uavhengige koblingsobjekter finnes og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang, kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon), syklisk sending av koblingsobjektene avhengig av flanken eller objektverdien kan velges.
  • Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.

Funksjonen verdigiver og underenhet for lysscene:

  • Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, underenhet for lysscene med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.

Funksjonen temperaturverdigiver og giver for lysstyrkeverdi:

  • Flanke og verdi kan parametreres, mulig å justere verdien ved trykkbryter med langt tastetrykk.

Funksjonen impulsteller:

  • Flanken for impulstelling og intervalltiden for tellerstandsovervåking kan parametreres; flanken til synkronsignalet for nullstilling av tellerstanden og koblingstelegrammet når synkronsignalet ankommer, kan stilles inn.

Funksjonen koblingsteller:

  • Flanken for telling av signalene på inngangen og maksimal tellerstand kan velges; trinnlengden for tellerstandsutsendelse og telegram når maksimal tellerstand nås, kan parametreres.

Funksjon som koblingsutgang:

  • Egenskaper ved svikt i og gjenopprettelse av busspenning, inn- hhv. utkoblingsforsinkelse eller tidskoblingsfunksjon, synkronisering utgang (blinking av en LED).
  • 4-kanals innfelt-binærinngang. De fore inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. To av de fire inngangene kan parametreres som utganger (maks.2 mA).
  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngang 1 til 4 hhv. impulsteller og koblingsteller til inngang 1 og 2.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Antall innganger:
4

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Inngangsledning:
5-tråds ledningssett

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

Mål i mm

43 28 15
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
Universal-tastegrensesnitt, dobbelt, firedobbelt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
1118 00
1119 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
29 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Universal button interface, 2, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
1118 00
1119 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
29 Kb

Universal button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Laste
Bestillingsnr
1119 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
468 Kb

Universal button interface, 4-gang
Product database

Product database from ETS2

Laste
Bestillingsnr
1119 00
Filformat
VD1
Filstørrelse
202 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten