RF håndsender 4-dobbel for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
antrasitt
Bestillingsnr 5124 00
5124 00
EAN 4010337017233
PE 1
PS 06
 
Med RF håndsendere for KNX blir styringen "mobil": Fra hvert sted i huset kan den ønskede KNX-funksjonen enkelt og greit aktiveres via "fjernkontroll". RF-håndsenderne sender for KNX ut trådløse KNX-telegrammer ved knappbetjening ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan eksempelvis være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyring. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdigiver og underenheter for scen).

Egenskaper

Egenskaper

  • Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via tofarget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
  • Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
  • Sende- og bekreftelsesvisning kan slås av.
  • Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
  • Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

  • Vippe- eller tastefunksjon.
  • Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
  • Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametreres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Underenhet for Scene"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
  • Ved underenhet for scene: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske data

KNX Medium:
RF1.R

Igangkjørings-modus:
S-Mode

Nominell spenning:
DC 3 V

Batterier:
1 x CR 2450N

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
Maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Batteri
Type:
CR 2450N
UN-nr.:
3091

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

  • Batteri er inkludert i leveransen.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira KNX RF-system
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


KNX RF håndsender 2-kanals og 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 247 Kb

Laste


KNX RF håndsender 2-kanals, 4-kanals
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX Radio remote control, 2-gang, 4-gang
Product database

Product database from ETS5.

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

Laste


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

Laste


KNX RF hand-held transmitter
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 185 Kb

Laste


KNX RF remote control 2-gang and 4-gang
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 246 Kb

Laste


KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 5122 00
5124 00

PDF, 10.296 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger