Svarapparat
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset + klar / renhvit glanset
Bestillingsnr 1280 101
1280 101
EAN 4010337010203
PE 1
PS 18
renhvit glanset + klar / renhvit glanset
Bestillingsnr 1280 103
1280 103
EAN 4010337010210
PE 1
PS 18
antrasitt + klar / renhvit glanset
Bestillingsnr 1280 128
1280 128
EAN 4010337010241
PE 1
PS 18
aluminiumsfarget + klar / renhvit glanset
Bestillingsnr 1280 126
1280 126
EAN 4010337010227
PE 1
PS 18
svart matt + klar / renhvit glanset
Bestillingsnr 1280 005
1280 005
EAN 4010337038634
PE 1
PS 18
edelstål
Bestillingsnr 1280 600
1280 600
EAN 4010337021018
PE 1
PS 18
bronse
Bestillingsnr 1280 603
1280 603
EAN 4010337099734
PE 1
PS 18
krom
Bestillingsnr 1280 605
1280 605
EAN 4010337003793
PE 1
PS 18
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2021.

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Styreenhet Audio DIN Styreenhet Video DIN

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Enhetlig montasje av porttelefon og elektroinstallasjon i en apparatboks.
  • Integrering i bryterprogrammet gir designmangfold. Dermed enhetlig stil på porttelefon og elektroinstallasjon.
  • Signaloverfring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som ringeknapp for svarapparater, TFT-fargedisplay osv.
  • Parallellkobling av opptil tre svarapparater er mulig.
  • Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel igangkjørings-prosedyre.
  • Ulike ringetoner for døranrop, etasjeanrop og internanrop.
  • Gratis taletrafikk internt i huset i kombinasjon med ringeknappen for svarapparater.
  • Lyttesperre.
  • Kan integreres i Profil 55.
  • Betjeningsknapper med integrerte lysdioder for tilstandsvisning.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Fortsettelsesfunksjon ved høy omgivelsesstøy under taleforbindelse.

Betjeningsknappen til svarapparatet styrer følgende funksjoner:

  • Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med reléaktuatoren eller den innfelte reléaktuatoren.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Slå ringetone på og av.
  • Mottak av anrop.
  • Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
  • Innstilling for ringetone- og talevolum.
  • Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte ringeknappene.
  • Dråpnerautomatikk som kan kobles inn: når funksjonen er innkoblet, aktiveres dråpneren automatisk når noen ringer på drstasjonens ringeknapp.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger busstilkobling
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Etasjeringeknapp:
2 x skruklemme
Tilkoblingskabel:
2 x skruklemme
Video:
1 x kontaktlist

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Tilkobling taleinnsats
Tilkoblingskabel:
2 x kontaktlist

Monteringsdybde:
30 mm

Merknader

  • Ved integrering i Edelstål Serie 20/21 kreves adapterramme 55 x 55 mm.
  • Med denne komponenten er det mulig å opprette porttelefonanlegg med mer enn 30 deltakere.
  • Ved utvidelse med TFT-display kreves styreenheten Video tavlemontert.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Boligstasjon handsfree
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1280 ..

PDF, 71 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Hands-free feature home station
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1280 ..

PDF, 72 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger