Fargekamera for dørstasjon
TX_44

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 1265 66
6306453
1265 66
6306453
EAN 4010337265665
PE 1
PS 10
antrasitt
Bestillingsnr 1265 67
6306439
1265 67
6306439
EAN 4010337265672
PE 1
PS 10
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1265 65
6306425
1265 65
6306425
EAN 4010337265658
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Dørstasjon innfelt 1x Dørstasjon innfelt 3x

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
  • Passer i rammene i bryterprogram Gira TX_44.
  • Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
  • Signaloverfring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Utvidelse av dørstasjonene med et fargekamera med automatisk omkobling dag/natt.
  • I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
  • Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel i inngangspartiet.
  • Automatisk motlyskompensasjon.
  • Automatisk hvittbalansering.
  • Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
  • Integrert temperaturavhengig kameraoppvarming.
  • Vanntett deksel.
  • Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skade, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via tilkoblingskabel

Tilkobling forbindelseskabel:
2 x kontaktlist

Beskyttelsesklasse:
IP44

Spenningsforsyning
Opptil 2 kameraer:
via tilkoblingskabel
fra 3. Kamera:
via strømforsyning for porttelefon

Tilkoblinger
Tilkoblingskabel:
2 x kontaktlist
Video:
1 x kontaktlist

Bilderegistreringselement:
CCD-føler 0,85 cm (1/3″)

Åpningsvinkel vidvinkelobjektiv:
150°

Synlig registreringsområde for kameraet:
100°

Område som kan registreres (svingt 20°):
140°

Fargesystem:
PAL

Bildeelementer:
500 (H) x 582 (V)

Horisontal oppløsning:
380 TV-linjer

Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift:
1 Lux

Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:
0,1 Lux

Elektronisk blender, lukkertid:
inntil 1/100000 s

IR-filter:
integrert

Anbefalt monteringshøyde for kamera:
1,50 m

Monteringsdybde:
39 mm

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +50 °C

Merknader

  • Fargekameraet må ikke plasseres like under et lys.
  • Egnet for bruk i en Gira energisøyle.
  • Ikke egnet for bruk i Gira energisøyle med lys.
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
Bestillingsnr 126566

RFA, 752 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 126566

IFC, 57 Kb

Laste


Fargekamera
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1265 ..

PDF, 120 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Colour camera
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1265 ..

PDF, 122 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger