System 106 Påveggboks
2-hull

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
trafikkhvit (lakkert)
Bestillingsnr 5502 902
6300002
5502 902
6300002
EAN 4010337022909
PE 1
PS 20
antrasitt
Bestillingsnr 5502 910
6300003
5502 910
6300003
EAN 4010337022916
PE 1
PS 20
 

Nødvendig tilbehør

For påveggboks 1-kanals, en av de påfølgende artiklene:
 

Drstasjonmodul Dørstasjonmodul oppstartsknapp For påveggboks 2-kanals til 5-kanals, valg blant påfølgende artikler:
Talemodul Ringeknappmodul 1k Ringeknappmodul 2k Ringeknappmodul 3k Ringeknappmodul 4k Ringeknappmodul 4-d oppstartsknapper Kameramodul Indikatormodul (DIN 18040) Infomodul Blindmodul

Valgfri reservedel

Uavhengig av byggefremdriften kan boksene monteres allerede i råbygget. Ledninger og moduler kan da tilføyes når de trengs.
Boks tilgjengelig i en trafikkhvit (RAL 9016) eller antrasitt lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid.

Egenskaper

Egenskaper

  • Meget lav byggehøyde på 28,4 mm.
  • Vertikal og horisontal montering (bare ved påveggboks 2-kanals. 3-kanals. 4-kanals og 5-kanals) muliggjør en optimal tilpasning til monteringsstedet.
  • Egnet for bruk på fasader med varmeisolasjonskombinasjonssystem.

Merknader

  • Påveggboks enkel for bruk med dørstasjonsmodul og System 106 Keyless In-komponenter.

Leveringsomfang

  • Flatkabel, 10-polet så vel som avslutningsimpedanser er inkludert i leveringsomfanget (unntak: påveggsboks 1-kanals).

Mål i mm

Enkel: 106,5 106,5 23,35
2-hull: 106,5 213,0 25,35
3-hull: 106,5 319,5 25,35
4-hull: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-kanals: 213,0 213,0 25,35
5-hull: 106,5 532,5 25,35

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefon-konfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør anlegg av forskjellig type og størrelse: fra enmanns- og flermannsboliger til hele boliganlegg. Fra enkle audioanlegg via videoanlegg til integrering i et datanettverk. Gira porttelefon-konfigurator er et betjeningsvennlig online-verktøy, som gjør den individuelle konfigureringen av slike anlegg til en fornøyelse – for huseiere og forvaltere, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


System 106 påveggboks 1-kanals til 5-kanals
Monteringsanvisninger

Monteringsanvisning

Bestillingsnr 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 3.116 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Bestillingsnr 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 1.971 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger