Trykkbryter 10 AX 250 V~ med vippe
Mellomvender

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0127 01
1420042
0127 01
1420042
EAN 4010337127017
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0127 03
1420065
0127 03
1420065
EAN 4010337127031
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0127 28
1420245
0127 28
1420245
EAN 4010337127284
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0127 26
1420243
0127 26
1420243
EAN 4010337127260
PE 1/5
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0127 005
0127 005
EAN 4010337037989
PE 1/5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 0127 015
0127 015
EAN 4010337077169
PE 1/5
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 0127 600
0127 600
EAN 4010337021759
PE 1/5
PS 11
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Avhengig av tilgjengelighet.
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
Bestillingsnr 012701

RFA, 632 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 012701

IFC, 28 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger