eNet trådløs veggsender enkel
System 55, vippe med tekstfelt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
klar / renhvit glanset
Bestillingsnr 5331 100
4509257
5331 100
4509257
EAN 4010337116516
PE 1
PS 42
 
Bestilling ikke mulig for øyeblikket. Forventes å være tilgjengelig igjen fra oktober 2023.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende eNet trådløse mottakere.
  • Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner.
  • Kan installeres uten påveggboks eller apparatboks.
  • Trådløs veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, eller den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en montasjeplate.
  • Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer.
  • Omkoblingsfunksjon, optimert for aktivering av impulsrelémoduler.
  • Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon.
  • Tofarget LED til høyre og venstre for tastene for signalisering.
  • Batteridrevet apparat.

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Fullkryptert radiooverføring (AES-CCM) fra eNet Server Software versjon 2.0.
  • Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut.
  • Betjeningssperrer.
  • Scener alt på eller alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
  • Konfigurering av scene-taster via eNet SMART HOME app (hvis/da-regulering) for utløsing av handlinger, scener, tidskoblingsur.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Nominell spenning:
DC 3 V

Batteri
Type:
1 x CR 2450N
UN-nr.:
3091

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
  • Den trådløse veggsenderen leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat.
  • Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett av metall og/eller rammer av metall.

Leveringsomfang

  • Batterier følger med ved levering.
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
Trådløs veggsender, 1-kanals med tekstfelt, Trådløs veggsender, 3-kanals med tekstfelt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning, fra indeksen I03.

Bestillingsnr 5331 ..
5333 ..

PDF, 725 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


Wireless wall transmitter, 1-gang with inscription space, Wireless wall transmitter, 3-gang with inscription space
Operating instructions

Operating instructions, from index I03.

Bestillingsnr 5331 ..
5333 ..

PDF, 724 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger