Vindføler Standard

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0913 00
0913 00
EAN 4010337913009
PE 1
PS 06
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

    Vindgiver (skålanemometer)

    • Vindsensoren muliggjør f.eks. innkjøring av persienner avhengig av vindstyrken. Ømfintlige persiennelameller kan dermed beskyttes mot vind.
    • Vindgiveren omformer vindhastigheten til elektriske signaler.
    • Den monteres på taket eller på en husvegg og kobles til analyseenheten.

    Analyseenhet

    • Testdrift med test-LED.
    • Fordelerklemmer for tilkobling av en oppvarmet vindgiver.

    Tekniske data

    Vindgiver
    Materiale i giver og skålstjerne:
    Plast (ABS), svart
    Omgivelsestemperatur:
    -25 °C til +60 °C
    Tilkoblingsledning:
    LIYY 2 x 0,14 mm², lengde 3 m (kan forlenges til maks. 50 m)

    Analyseenhet
    Vindvarslingsområde:
    3,3 til 24,5 m/s, kan stilles inn i 8 trinn
    Koblingskontakt:
    Relé med potensialfri lukkekontakt
    Maks. belastning:
    maks. 2 A
    Driftsspenning:
    AC 230 V

    Leveringsomfang

    • Monteringsvinkel følger med ved levering.

    Mål i mm

    Skåldiameter vindgiver: Ø 134 H 160
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
    Vindsensor standard
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 0913 00

    PDF, 1.985 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Wind sensor Standard
    Operating instructions

    Operating manual.

    Bestillingsnr 0913 00

    PDF, 1.986 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger