Glassbruddsensor

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Hvit
Bestillingsnr 0887 02
0887 02
EAN 4010337887027
PE 1
PS 06
Brun
Bestillingsnr 0887 06
0887 06
EAN 4010337887065
PE 1
PS 06
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2023.

Egenskaper

Egenskaper

  • Analyserer ultralydsignaler som vanligvis oppstår ved knusing av eller skade på glass, etter frekvens og amplitude.
  • Bruddenergi omdannet til elektriske signaler ved hjelp av piezokeramisk omformer aktiverer det trådbundede alarmsignalet.
  • Ved alarm åpnes meldingslinjen i ca. 0,5 til 5 sek. avhengig av glasstypen.

Tekniske data

Linjespenning:
maks. DC 18 V

Hvilestrøm:
maks. 10 mA

Tilkoblingseffekt:
maks. 350 mW

Overgangsmotstand
Hviletilstand:
maks. 30 Ω
Alarmtilstand:
minst 1 MΩ

Alarmvarighet:
0,5 til 5 sek.

Virkeradius:
ca. 2 m

Omgivelsestemperatur:
-30 °C til +55 °C

Kapslingsgrad:
VdS-miljøklasse IV, IP 67

Tilkoblingskabel:
4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Feste
Lim:
Loctite 229966

Montering:
2 cm fra rammen

Merknader

  • Ved tilkobling til den trådløse magnetkontakten skal det benyttes en 200 kΩ motstand som følger med den trådløse magnetkontakten.

Mål i mm

Sensor: B 37 H 19 T 12