Dør- el. vinduskontakt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Hvit
Bestillingsnr 0953 02
4547546
0953 02
4547546
EAN 4010337953029
PE 1
PS 03
brun
Bestillingsnr 0953 06
0953 06
EAN 4010337953067
PE 1
PS 03
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 03/2024.

Egenskaper

Egenskaper

  • Magnetkontakten er smeltet støv- og vannbeskyttet inn i et glassrør (reedkontakter).
  • Reedkontakten aktiveres berøringsfritt av en permanentmagnet.
  • Reedkontakten senkes f.eks. ned i dørrammen og magneten i døren.

Tekniske data

Kontakttype:
Lukkekontakt 1-polet

Koblingsspenning:
maks. DC 100 V

Koblingsstrøm:
maks. 0,5 A

Belastbarhet på kontakt:
maks. 10 W eller 10 VA

Overgangsmotstand:
0,15 Ω

Till. driftsspenning:
maks. 40 V

Tilkoblingskabel:
5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Merknader

  • Denne dør- el. vinduskontakten er egnet for bruk med alarmsentralen Connect5201 00eller I/O-modulen5251 16.
  • Ved tilkobling til den trådløse magnetkontakten skal det benyttes en 200 kΩ motstand som følger med den trådløse magnetkontakten.
  • Ved montering i stålprofiler (magnetisk materiale) kan bare blokk-reedkontakter brukes.

Leveringsomfang

  • To påbygghus, to lokk, tre underlagsdeler på 2 mm og én underlagsdel på 6 mm er inkludert.

Mål i mm

Hus: B 54 H 13 T 13