eNet trådløs dimmeaktuator enkel Mini
20 – 250 W/VA

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5420 00
4509291
5420 00
4509291
EAN 4010337774143
PE 1/5
PS 42
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs dimmeaktuator gjør det mulig å koble og dimme ulike elektriske laster.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
  • Scenedrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmeprosedyre.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Effekttap:
maks. 1,5 W

Beredskapsmodus:
maks. 0,5 W

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
20 til 250 W
HV-halogenlamper:
20 til 250 W
viklet transformator:
20 til 250 VA
viklet transformator med LS-LED:
20 til 100 VA
Tronic-trafo:
20 til 250 W
elektronisk transformator med LS-LED:
vanl. 20 til 100 W
LED-lamper:
vanl. 3 til 70 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 70 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28
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
Bestillingsnr 542000

RFA, 480 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 542000

IFC, 58 Kb

Laste


Trådløs dimmeaktuator 1-kanals Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5420 00

PDF, 342 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5420 00

PDF, 186 Kb

Laste


Wireless dimming actuator, 1-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5420 00

PDF, 344 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger