Innsats for nettverkstilkoblingsboks kat.6A 2-kanals
IDC-teknikk

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2452 00
6944008
2452 00
6944008
EAN 4010337881797
PE 1
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Avd. UAE/IAE + nettverk Avd. TSF UAE/IAE nettverk

Egenskaper

Egenskaper

  • Skjermet nettverkstilkoblingsboks Cat.6A med to tilkoblingskontakter RJ45 (8/8) for dataoverføringshastighet på opptil 10 gigabit Ethernet i henhold til IEEE 802.3an.
  • 45° skrått utløp for brystningskanal-/bunntankmontering og innfelt montering.
  • Ledningsinnføring er mulig fra alle retninger i 8 x 45° trinn.

Tekniske data

Monteringsdybde:
33 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 245200

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 245200

IFC, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger