Skjermet nettverkstilkoblingsboks kat. 6A med en kontakt RJ45 (8) for dataoverføringshastighet på opptil 10 gigabit Ethernet i henhold til IEEE 802.3an.
45° skrått utløp for brystningskanal-/bunntankmontering og innfelt montering.
Ledningsinnføring er mulig fra alle retninger i 8 x 45° trinn.
Tekniske data
Monteringsdybde:
33 mm
Merknader
Kun for skruefeste.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.