PTS-IP-gateway

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
5 lisenser
Bestillingsnr 2620 97
6306559
2620 97
6306559
EAN 4010337620976
PE 1
PS 10
10 lisenser
Bestillingsnr 2620 98
2620 98
EAN 4010337620983
PE 1
PS 10
20 lisenser
Bestillingsnr 2620 99
2620 99
EAN 4010337620990
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Betjeningsenheter som svarapparater

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Egenskaper

Egenskaper

    Flere funksjoner etter fastvare-update

    • Funksjonene gjøres tilgjengelige via en gratis fastvareoppdatering av PTS-IP-gatewayen. De er ikke inkludert i kjøpesummen. For bruk av ekstrafunksjonene må det være installert et Micro SDHC-kort (anbefalt min. 2 GB / maks. 32 GB SDHC) i PTS-IP-gatewayen.
    • Med fastvareoppdateringen utvides PTS-IP-gatewayen med funksjonen "Individuell annonsering".
    • I forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer er det mulig å velge lydfiler direkte og spille disse. Det kan for eksempel sendes statusmeldinger fra KNX-anlegget til dørstasjonene via definerte meldingstekster.

    PTS-communicator

    • Med programvaren "PTS-Communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen.
    • PTS-communicator har alle funksjonene til et Video-svarapparat, som f.eks. motta samtaler, tenne lys (i forbindelse med en reléaktuator) eller åpne dør.
    • Forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via et programtillegg gir mulighet til visning i Gira Interface.
    • Logikkmoduler gir mulighet for nye bruksområder, for eksempel adgangskontroll via Gira Keyless In-produkter.

    Igangkjøring

    • Oppstartsdatamaskinen må ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    PTS mobil

    • Integrering av mobile sluttapparater med Android eller iOS operativsystem i Gira porttelefonsystem.
    • "Gira DCS mobile”-appen finner du i appbutikken for iOS og Android.
    • Ved fjerntilgang krypteres kommunikasjonen via den integrerte Secure Data Access-protokollen, som også brukes i Gira S1.

    Tekniske data

    Nominell spenning:
    DC 24 V

    Inngangseffekt
    Samtaler:
    5,0 W
    Standby:
    1,6 W

    Tilkoblinger
    Spenningsforsyning:
    2 x skruklemme
    2-trådsbuss OUT:
    2 x skruklemme
    2-trådsbuss IN:
    2 x skruklemme
    Nettverkstilkobling:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Støttet oppløsning:
    CIF med standard bildeoppløsning

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +50 °C

    Merknader

    • Disse lisensmodellene finnes:
      • 2627 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig
      • 2627 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig
      • 2627 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig
    • Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-communicator installeres på så mange terminaler som ønsket. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-Communicator som er registrert samtidig.
    • Ekstra strømforsyning for porttelefonsystemet er nødvendig for strømforsyningen til PTS-IP-gatewayen.
    • Oppstarten av PTS-IP-gatewayen skjer via nett-grensesnitt. For oppstart via nett-grensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome).
    • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Etter hvert finner man mer enn 200 app-er der, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Gjør deg nå kjent med anvendelser for PTS-IP-Gateway-en.
      www.appshop.gira.de.

    Leveringsomfang

    • 8 GB microSDHC-kort følger med ved levering.

    Mål

    Delingsenheter (TE): 6

    Flere bilder i mediadatabasen

    I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

    Til mediedatabasen

    Flere lenker

    Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
    Mer

    Nedlasting


    Datablad

    PDF

    Laste


    Programvare

    TXT

    Laste


    PTS-Communicator
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning (kopiering)

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 224 Kb

    Laste


    PTS-IP-gateway
    Bruksanvisninger

    Brukerveiledning

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 1.060 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    DCS Communicator
    Operating instructions

    Operating instructions (master copy)

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 224 Kb

    Laste


    DCS-IP-gateway
    Operating instructions

    Operating instructions

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 650 Kb

    Laste


    DCS-IP-Gateway
    Software

    Firmware file

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99

    ZIP, 100.638 Kb

    Laste


    DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)
    Software

    Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99

    EXE, 5.903 Kb

    Laste


    DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)
    Software

    MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99

    ZIP, 12.411 Kb

    Laste


    HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator
    Operating instructions

    The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 53 Kb

    Laste


    Setting up mobile call forwarding
    Operating instructions

    This document describes how to set up mobile call forwarding for a door call using the Gira DCS IP gateway and the "Gira DCS mobile" app.

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 1.374 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger