Innsats impulsbryter 10 AX 250 V~ veksler 2-kanals

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Vekselbryter 2-kanals
Bestillingsnr 0155 00
1420274
0155 00
1420274
EAN 4010337155003
PE 10/100
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Vippa dob. Serievipper med IP44-sett

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
For stive og fleksible ledninger opp til:
2,5 mm²
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
Bestillingsnr 015500

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 015500

IFC, 15 Kb

Laste


Vendebryter/vendeknapp
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippetast for dobbel vendebryter

Bestillingsnr 0155 00

PDF, 69 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Double 2-way button
Installation instructions

Connection diagram rocker button insert for 2-way circuit

Bestillingsnr 0155 00

PDF, 69 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger