Profil 55 med festevinkel
2-hull

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit (lakkert)
Bestillingsnr 1192 27
1192 27
EAN 4010337192275
PE 1
PS 17
aluminium
Bestillingsnr 1192 26
1192 26
EAN 4010337192268
PE 1
PS 17
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Installasjonsprofil i aluminium for horisontal og vertikal montering.
  • Med lednings- og kanalinnføring. Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføring er mulig.
  • Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

  • I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykkbrytere og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt beskyttet mot vannsprut (IP21).
  • Nøkkelbrytere og 3-trinnsbrytere kan ikke integreres i disse husene.
  • Med festevinkler hhv. føtter kan Profil 55 monteres både på bord, under veggskap og i hjørner.

Mål i mm

2-hull: 158 107 107
3-hull: 230 107 107
5-kanals 600 mm: 587 107 107
8-hull: 587 107 107