EnOcean trådløs veggsender dobbel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2422 01
2422 01
EAN 4010337060420
PE 1
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 2422 03
2422 03
EAN 4010337060437
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2422 28
2422 28
EAN 4010337060468
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2422 26
2422 26
EAN 4010337060444
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2422 005
2422 005
EAN 4010337037095
PE 1
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 2422 015
2422 015
EAN 4010337084648
PE 1
PS 02
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i trådløssystemet EnOcean.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
  • Kryptert eller ukryptert trådløs overføring mulig.

Tekniske data

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde
i åpent område:
opptil 300 m
i bygninger:
ca. 30 m

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +65 °C

Luftfuktighet:
0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.

Leveringsomfang

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
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
EnOcean trådløs veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2421 ..
2422 ..

PDF, 622 Kb

Laste


Nedlasting (en)


EnOcean Radio wireless wall transmitter, 2-gang
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 2422 ..

PDF, 167 Kb

Laste


EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2421 ..
2422 ..

PDF, 621 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger