Låskoblingskontakt/VdS

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0924 00
0924 00
EAN 4010337924005
PE 1
PS 03
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Elektromekanisk kontakt for overvåking av låsing av dører.
  • Kontakten monteres utilgjengelig, nedsenket i låseplaten til dørrammen, og aktiveres av låsebolten når døren låses.
  • Koblingspunktet til koblingskontakten kan tilpasses etter funksjonen.
  • Med spakforlengelse for tilpasning til større boltutsparinger eller spesielle boltformer.

Tekniske data

Kontakttype:
Endevender

Koblingsspenning:
maks. DC 30 V

Koblingsstrøm:
maks. 100 mA

Kontaktbelastning:
maks. 3 W/VA

Tilkoblingsledning:
3 m

Beskyttelsesklasse:
IP 67

Merknader

  • VdS-godkjenning G 190 008

Mål i mm

Kontakt: B 11 H 40 T 22
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
Gira security system Alarm Connect
Operating instructions

Quick Start Guide

Bestillingsnr 5201 00

PDF, 1.812 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger