eNet trådløs universalsender dobbel Mini

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5453 00
4509262
5453 00
4509262
EAN 4010337774310
PE 1/5
PS 42
 
Bestilling ikke mulig for øyeblikket. Forventes å være tilgjengelig igjen fra oktober 2023.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende eNet trådløse mottakere.
  • Med eNet trådløs universalsender kan koblings-, dimme- og persiennekommandoer overføres til egnede trådløse eNet-mottakere.
  • Monteres i apparatboks, påveggboks eller i monteringsadapter.
  • Registrering av spenningsnivåer og -endringer på inngangen.
  • Tilkobling av ekstern status-LED.
  • Visning av overføringsstatus.
  • Driftsmoduser: enkel bryter/dimmer/persienne, enkel automatikk-funksjon, dobbel bryter/dimmer/tastedrift, dobbel automatikk-funksjon.

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Fullkryptert radiooverføring (AES-CCM) fra eNet Server Software versjon 2.0.
  • Dobbel persienne.
  • Betjeningssperrer.
  • Forbindelser innrettet frigitt eller sperret.
  • Status for tvangsføring.
  • Scener alt på eller alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
  • Konfigurering av scene-taster via eNet SMART HOME app (hvis/da-regulering) for utløsing av handlinger, scener, tidskoblingsur.
  • Repeaterfunksjon.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Nominell spenning:
AC 110 V til 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,5 W

Innganger
Ledningslengde:
Maks. 100 m
Inngangsstrøm:
2 mA
Signalvarighet:
min. 200 ms

Utgang status-LED
Nominell spenning:
AC 110 V til 230 V
Utgangsstrøm:
40 mA

Mål i mm

Ø 53 H 23
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
Trådløs universalsender 2-kanals, Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5453 00

PDF, 1.911 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless universal transmitter, 2-gang Mini
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5453 00

PDF, 189 Kb

Laste


Wireless universal transmitter, 2-gang Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5453 00

PDF, 1.913 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger