Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

eNet trådløs dimmeaktuator 4-kanals
4 x 250 W/VA


Tavlemontert
Bestillingsnr 5431 00
4509290
EAN 4010337774266
PE 1
PS 42

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs dimmemodul mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet-serveren via en dataledning.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
  • Scenedrift.
  • Statusvisning for utgangene med LED
  • Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
  • Parallellkobling av flere utganger opptil en last på 950 W mulig.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet-server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmeprosedyre.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- hhv. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Effekttap:
maks. 8 W

Standby per utgang.:
maks. 0,3 W

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Tilkoblingseffekt per utgang.
Glødelamper:
20 til 250 W
HV-halogenlamper:
20 til 250 W
viklet transformator:
20 til 250 VA
viklet transformator med NV-LED:
20 til 100 VA
Gira Tronic-trafo:
20 til 250 W
elektronisk transformator med NV-LED:
type 20 inntil 100 W
LED-lamper:
vanl. 3 til 50 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 50 W

Parallellkoblede utganger maks. 95 % utnyttelse:
maks. 950 W ved AC 230 V, 50/60 Hz

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Merknader

  • En eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet-server kreves for drift av denne tavlemonterte enheten.

Mål

Delingsenheter (TE): 8
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
543100
Filformat
IFC
Filstørrelse
163 Kb

Trådløs dimmeaktuator 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
5431 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
606 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

IFC fil

Laste
Bestillingsnr
543100
Filformat
IFC
Filstørrelse
163 Kb

eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.836 Kb

eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse
6.336 Kb

Wireless dimming actuator, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
5431 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
605 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten