Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Tronic-transformator
20 – 150 W

Egenskaper

  • Dimbar med Gira-Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer.
  • Kortslutningssikker.
  • Med skrueklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50/60 Hz
sekundær 0373 00:
AC 11,7 V, ca. 24 kHz
sekundær 0375 00:
AC 11,7 V, ca. 40 kHz

Tilkoblingseffekt
0373 00:
20 til 150 W
0375 00:
50 til 210 W

Beskyttelsesklasse:
II

Ledningslengde sekundær:
maks. 2 m

Omgivelsestemperatur:
maks. +50 °C

Merknader

  • Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24.

Mål i mm

150 W: B 176 H 42 T 38
210 W: B 212 H 49 T 46
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
Tronic-Trafo
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.984 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Tronic-Trafo
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.037 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten