Gira uses cookies for websites in the gira.de domain. By using our website, you agree to the use of cookies. Our Data Protection Declaration contains more information about the cookies used by us or third parties and the ways in which you can deactivate cookies.

Tronic-trafo 20 – 70 W
20 – 70 W


20 – 70 W
Bestillingsnr 0366 00
EAN 4010337366003
PE 1
PS 04

Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2021.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

  • Dimbar med Gira-Tronic-dimmer eller Gira universaldimmer.
  • Spesielt egnet for individuell montering av lamper på grunn av små dimensjoner.
  • Kortslutningssikker.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50/60 Hz
sekundær:
AC 11,7 V, ca. 40 kHz

Tilkoblingseffekt:
20 til 70 W

Beskyttelsesklasse:
II

Ledningslengde sekundær:
maks. 2 m

Omgivelsestemperatur:
maks. +50 °C

Merknader

  • Sikkerhetstransformator iht. VDE 0712/24.

Mål i mm

B 49 H 48 T 28
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
Tronic-Trafo
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
1.984 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Tronic-Trafo
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
0365 00
0366 00
0367 00
0373 00
0375 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
2.037 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten