LED-dimmeinnsats med dreieutkobling

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
20 – 200 W
Bestillingsnr 0300 00
0300 00
EAN 4010337300007
PE 1/5
PS 22
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper og fasesnitt-dimmbare HV-LED-lamper.
  • Dimmerprinsipp fasesnitt.
  • Kortslutningsvern med finsikring.
  • Med skrueklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Standby:
0,2 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
type 3 inntil 40 W
Glødelamper:
20 til 200 W
HV-halogenlamper:
20 til 200 W

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
maksimum:
1 x 2,5 mm²
minimum:
1 x 0,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
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
LED-dimmeinnsats med dreiebryter til utkobling
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 0300 00

PDF, 285 Kb

Laste


Nedlasting (en)


LED dimming insert with rotary switch-off
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0300 00

PDF, 285 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger