Spenningsforsyning 24 V DC 300 mA

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1296 00
6306415
1296 00
6306415
EAN 4010337296003
PE 1
PS 18
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Spenningsforsyning DC 24 V for forsyning av porttelefonsystemer.
  • Forsyning til fargekameraet i store objekter.
  • Forsyning til ringeknappbelysningen i store objekter.
  • Forsyning fra Keyless In kodetastatur.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50 Hz

Sekundær nominell spenning
sekundær:
DC 24 V SELV

Sekundær nominell strøm:
0,3 A

Sikring:
Finsikring 250 V, 160 mA

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +40 °C

Mål

Delingsenheter (TE): 5
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
Bestillingsnr 129600

RFA, 316 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 129600

IFC, 12 Kb

Laste


Spenningstilførsel for dørkommunikasjon
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1296 00

PDF, 124 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Power supply for door communication
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1296 00

PDF, 122 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger