sekundær:
SELV 26 DC V ± 2 V
Permanent last:
700 mA permanent last
Spisslast:
1,15 A spissbelastning (maks. 5 s)
Utkobling ved overbelastning:
Utkobling ved overbelastning fra 900 mA
Tilkoblingstverrsnitt:
0,6 mm til 2,5 mm²
Utgang døråpner:
AC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25 %
Ledningslengde fra kamera til
TFT-displayet lengst unna
uten videoforsterker:
Maks. 150 m
med videoforsterker:
Maks. 300 m
Ledningslengde totalt i ren audio-drift:
Maks. 700 m
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C